Termékek közzététele
Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV
Tamlyn

Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV

Creates a minimalist shadow line with simple reveal space that allows installation vertically, horizontally or diagonally. Can be used in conjunction with 5/8” drywall, panel installation and wrapped surface finishes such as fabric or vinyl wall coverings. Ridged faces for tape & float and pre-punched holes for easy install (hole placement may vary).

Available in 10’ length. 6063 T5 aluminum with standard clear anodized or primed finish. Anodized color and powder coating finishes available with custom color matching.

Specifikáció
  • ITEM ID

    RV-14

    • A: 1/4”
    • B: 1/4”

    RV5-12

    • A: 1/2" 
    • B:1/2"

    RV5-100

    • A: 1"
    • B: 1/2"

    RV5-200

    • A: 2"
    • B: 1/2"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-011
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportReveal, Vertical
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada