Termékek közzététele
Horizontal Z Transition Trim Profile for Cladding - CQZ
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Cladding - CQZ

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Unique design gives a dramatic curved horizontal accent.

Unique design gives a dramatic curved horizontal accent that is uniquely modern, but recalls traditional wood profiles.

MATERIAL

6063-T5 .045" ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

FINISH

Unless specified all XtremeTrim® items are provided in primed finish. Also available in popular siding/soffit colors in standard face only color match or full coverage CoastalColorCoating™. Clear Anodized is stocked and custom anodized is available (minimums apply).

NOTE

Do not install XtremeTrim® Horizontal Z on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Specifikáció
  • ITEM ID:

    CQZ:

    • A: 3/8"
    • B: 2-1/2"
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-016
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportZ‑Profile, Horizontal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada