Termékek közzététele
Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Provides clean and consistent horizontal transition between panels. Designed to work in conjunction with XtremeTrim® Vertical Reveal and Siding H-Mold.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-018
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportZ‑Profile, Horizontal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada