Termékek közzététele
Bullnose Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCB
Tamlyn

Bullnose Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCB

Provides a smooth, rounded transition from vertical siding panels to lap siding.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Bullnose Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can / hold water.

Specifikáció
  • XOCB516

    • A: 1-1/16”
    • B: 3/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-025
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportOutside Corner, Bullnose
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada