Termékek közzététele
Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR
Tamlyn

Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikáció
  • ITEM ID:

    XOCR516*

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”

    XOCR716

    • A: 3/8”
    • B:7/16”

    XOCR58*

    • A: 1/2”
    • B: 5/8”

    XOCR34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XOCR1

    • A: 3/8”
    • B: 1”

    XOCR112

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/2”

    XOCR114

    • A: 3/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *Also in Stock in BLACK ANODIZED

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-029
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportOutside Corner, Reveal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada