Termékek közzététele
Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR
Tamlyn

Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikáció
  • ITEM ID:

    XICR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-035
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportInside Corner, Reveal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada