Termékek közzététele
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikáció
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-036
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportInside Corner, Low Profile, Plank
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada