Termékek közzététele
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikáció
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótamlyn-037
  • TermékcsaládExterior Cladding Trim Profiles
  • TermékcsoportInside Corner, Transition, Low Profile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal finishing trims
  • OmniClass szám23-15 15 31
  • OmniClass névWall Specialties and Trim

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada