Termékek közzététele
Water Heater-Tankless-CF Series 54kW-Electromechanical
Tankless

Water Heater-Tankless-CF Series 54kW-Electromechanical

The innovation of on-demand, energy efficient hot water heaters for commercial and residential applications have been realized in Tankless, Inc.'s over 50 models of electric water heaters. Reliable, repairable and reasonably- priced on-demand, tankless hot water is beneficial for your initial building budget, operating costs and the environment. Tankless, Inc. proudly manufactures, sells and installs premium quality products made in the USA.

Features:

  • Electronic Controls
  • ANSI Z 358.1 Compliant
  • Viewing window
  • Four overtemp protections
  • Latent heat protection system keeps latent heat rise to 6 F
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówater_heater-tankless-cf_series_54kw-electromechanical
  • TermékcsaládInstantaneous Water Heaters
  • TermékcsoportCF Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásElektromos fűtőtest
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11
  • OmniClass névInstantaneous Hot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok