Termékek közzététele
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP

    Strike the balance between comfort and visual appeal with these smooth boards in thermo-aspen.
    The color of thermally modified aspen is an attractive golden brown.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikáció
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen SHP

      • Thickness: .83
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5

      5/4x4 Thermo-Aspen SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinterior-or-sauna-thermo-aspen-SHP
    • TermékcsaládInterior
    • TermékcsoportInteriors and Saunas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagThermally Modified Wood
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Siding