Termékek közzététele
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

    Kit your home or sauna out with a sleek, modern profile in thermally modified magnolia for an elegant appearance.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikáció
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x7 Thermo-Magnolia STS10

      • Thickness: .56
      • Width: 6.7
      • Coverage: 6.2


      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóinterior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
      • TermékcsaládInterior
      • TermékcsoportInteriors and Saunas
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-03-28
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagThermally Modified Wood
      • Másodlagos anyagFa
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeÉsztország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
      • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 23
      • CSI MasterFormat 2014 névWood Siding