Termékek közzététele
Coating C-FLOOR AC510 WB
Coating C-FLOOR AC510 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR AC510 WB

    Single-pack water-based acrylic coating for flooring. 

    C-FLOOR AC510 WB is a water-based acrylic coating, combining the simplicity of a DIY product with the robustness of a product for professional use. It is especially recommended for painting floor surfaces and concrete structural elements, both indoor and outdoor, and for wooden floor indoor. C-FLOOR AC510 WB has excellent concrete anti-carbonation properties and low chloride ion permeability.

    Specifikáció
      • Single-pack product 
      • Egg shell finish 
      • Easy to apply 
      • Low odour 
      • Low VOC content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócoating-c-floor-ac510-wb
    • TermékcsaládCIN PERFORMANCE COATINGS
    • TermékcsoportTopcoat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC012273
    • ETIM-névScreed flooring
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_18
    • Uniclass 2015 leírásConcrete floor paints
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResinous Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 29
    • OmniClass névFloor Finishing Coatings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Portugália
    Spanyolország