Termékek közzététele
Elbow Short Way

Elbow Short Way

A non-standard product, the Short Way Elbow is used when a change of direction of an In-Slab Duct run is required from horizontal to vertical.

Features:

  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóElbow-Short-Way
  • TermékcsaládHVAC Ductwork System
  • TermékcsoportHVAC Ductwork Elbow Long
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek