Termékek közzététele
Plastic Support Bracket

Plastic Support Bracket

The Plastic Support Bracket is used to elevate and secure the In-Slab Duct assembly above the form work, allowing space below the duct for other construction elements while maintaining structural integrity.

Features:

  • Standard heights of 2-1/8” / 2-3/4” and 2-1/8” / 3-1/4”
  • Generic grey color
  • Break-away tabs to facilitate form stripping
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems

General Submittal Drawing

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPlastic-Support-Bracket
  • TermékcsaládHVAC Ductwork System
  • TermékcsoportHVAC Ductwork Plastic Support Bracket
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek