Termékek közzététele
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Archivált

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUnistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportMetal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Fabrications
    • OmniClass szám23-17 21 17 13
    • OmniClass névComponents