Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3049
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)297
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)238
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.853
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets