Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3050
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)236
    • Szélesség (mm)143
    • Mélység (mm)159
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.228
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets