Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3052
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)236
    • Szélesség (mm)142
    • Mélység (mm)161
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.879
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets