Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3053
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)297
    • Szélesség (mm)142
    • Mélység (mm)229
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.222
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets