Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP U200
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3058
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportShower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)148
    • Szélesség (mm)162
    • Mélység (mm)258
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.188
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets