Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
    Venlo

    NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2

    NIMBUS II MESSING STOP VALVE B-IN CHROME G1/2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3077
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportKitchen Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)62
    • Szélesség (mm)42
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)0.59
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets