Termékek közzététele
VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)
Archivált

VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)

Viking Freedom® Residential Pendent Sprinkler VK458 is a small, thermosensitive, glass-bulb residential sprinkler available in several different finishes and temperature ratings to meet varying design requirements. The Electroless Nickel PTFE (ENT) coating has been investigated for installation in corrosive atmospheres and is UL Listed as corrosion resistant. The sprinkler's larger 7.4 (107) K-factor is well-suited for NFPA 13 residential systems requiring a 0.1 gpm/ft2 design density.
Specifikáció
  • K-Factor: K7.4 (107)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_042005

    Part Number: 13230

    VK Number: VK458

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: 175 psi (12 bar)

    Response Type: Residential

    Occupancy Type: Residential

    Thread Size: 3/4" NPT (20 mm BSP)

    Min Spacing: 8 ft (2,4 m)

    Max Spacing: 20 x 20 ft (6,1 x 6,1 m)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvk458-residential-pendent-sprinkler-k74
  • TermékcsaládViking Fire Sprinklers
  • TermékcsoportViking - Residential / Pendent
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
  • ETIM-kódEC011371
  • ETIM-névSpray sprinkler
  • UNSPSC névFire sprinkler heads
  • UNSPSC kód46191610
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_97_84
  • Uniclass 2015 leírásSprinkler heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire-Suppression Sprinkler Systems
  • OmniClass szám23-29 33 11 11
  • OmniClass névPendant Sprinkler Heads
  • CSI UniFormat II kódD4010
  • CSI Uniformat II névSprinklers