Termékek közzététele
Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

    Zurn tees provide branch connections for 1" through 10" grooved pipe. Short patterned options and reducing branches are available.

    Compliance:

    • UL ® Listed
    • C-UL ® Listed
    • FM® Approved
    Specifikáció
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-fp53
    • TermékcsaládFire Protection
    • TermékcsoportFire Sprinkler System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuctile Iron
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
    • CSI MasterFormat 2014 kód21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression
    • OmniClass szám23-29 33 00
    • OmniClass névFire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II kódD4010
    • CSI Uniformat II névSprinklers