Termékek közzététele
Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"
Zurn

Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"

Zurn Model FP3 Caps are standard grooved pipe ends.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL ® Listed
• FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 1-1/4" - 8"
  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • FM® Approved
Specifikáció
  • keywords: flush valve parts, commercial flush valve repair, Zurn FP3, plumbing repair part, restroom maintenance part

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-fp3
  • TermékcsaládFire Protection
  • TermékcsoportFire Sprinkler System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression
  • OmniClass szám23-29 33 00
  • OmniClass névFire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II kódD4010
  • CSI Uniformat II névSprinklers