Termékek közzététele
Bathtub - Cylindrical Bathtub - Istanbul Series - VitrA
Bathtub - Cylindrical Bathtub - Istanbul Series - VitrA
Bathtub - Cylindrical Bathtub - Istanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bathtub - Cylindrical Bathtub - Istanbul Series - VitrA

    Bathtub-CylindricalBathtub-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990001000

    Bathtub-CylindricalBathtub-AirRelax(24AirJets)Rm-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990095000

    Bathtub-CylindricalBathtub-AquaMaxi(20MicroWaterJets)Rm-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code:  52990014000

    Bathtub-CylindricalBathtub-AquaMaxi(20MicroWaterJets)Rm-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code:  52990016000

    Bathtub-CylindricalBathtub-AquaSoft(8WaterJets)Rm-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code:  52990009000

    Bathtub-CylindricalBathtub-DuoMaxi(6Air-20MicroWaterJets)-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990018000

    Bathtub-CylindricalBathtub-DuoMaxi(6Air-20MicroWaterJets)-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990019000

    Bathtub-CylindricalBathtub-DuoSoft(6Air-8WaterJets)-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990015000

    Bathtub-CylindricalBathtub-DuoSoft(6Air-8WaterJets)-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990017000

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5299
    • TermékcsaládShowering Areas
    • TermékcsoportBathtubs - Acrylic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)560
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia