Termékek közzététele
Bathtub - 170x90cm - Without Massage - 4Life Series - VitrA
Bathtub - 170x90cm - Without Massage - 4Life Series - VitrA
Bathtub - 170x90cm - Without Massage - 4Life Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bathtub - 170x90cm - Without Massage - 4Life Series - VitrA

    Bathtub - 170x90cm - Without Massage - 4Life Series - VitrA

    Product code: 54300

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54300
    • TermékcsaládShowering Areas
    • TermékcsoportBathtubs - Acrylic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia