Termékek közzététele
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Joystick - İstanbul Series - VitrA

    Product code: A41832

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA41832
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucet - Bidet Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)165
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010888
    • ETIM-névBidet mixing tap
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 leírásBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia