Termékek közzététele
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - Joystick - Floor Mounted - İstanbul Series - VitrA

    Handshower included.
    Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

    Colours: Gold, Chrome

    Product code: A41819

    Specifikáció
    • Design: Ross Lovegrove


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBathShowerMixer-Joystick-FloorMounted-Vitra-istanbulSeries-A41819
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)915
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)3.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia