Termékek közzététele
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA

    Sink Mixer - Countertop - nox Pull Down - Masterline Series - VitrA - Chrome

    Product code: A42153

    Specifikáció
    • Energy Saving

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA42153
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucet - Sink Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)3.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia