Termékek közzététele
Core Round Handshower Set
Core Round Handshower Set
Core Round Handshower Set
    VitrA Bathrooms

    Core Round Handshower Set

    Core R Handshower 3F,120mm,Chrome

    Product Code: A45914

    3F, 120mm, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA45914
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)81
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia