Termékek közzététele
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
    VitrA Bathrooms

    Base Round Shower System

    Base R 200 Shower System, Chrome

    Product Code:A47305

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA47305
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1198
    • Szélesség (mm)308
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)5.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017640
    • ETIM-névSanitary showers
    • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia