Termékek közzététele
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Product code: A45708

    Specifikáció
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportShower Systems - Shower Heads
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.148
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia