Termékek közzététele
Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA
Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA
Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA

    Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA

    Colours :  Chrome, Gold, Matte Black

    Product code: A40564

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSpout-BathSpout-HandshowerOutlet-Vitra-MatrixSeries-A40564
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucet Complementary - Bath Spout
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)85
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.81
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia