Termékek közzététele
Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS
Watts

Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS

Watts Drainage Products FD-200-AS on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable round nickel bronze angle strainer, and no hub (standard) outlet.

Specifikáció
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, angle strainer, epoxy coated cast iron

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1137
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWaste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING