Termékek közzététele
Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A
Watts

Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A

Watts Drainage Products FD-1100-A epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible clamping collar with primary and secondary weepholes, adjustable round heel proof stainless steel strainer, and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1150
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWaste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains