Termékek közzététele
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Watts Drainage Products FD-330 epoxy coated cast iron area drain with anchor flange, body collar with weepholes, 8 in. x 8 in. (203 x 203mm) square adjustable top with heel proof ductile iron grate, no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1164
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWaste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains