Termékek közzététele
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Watts Drainage Products FD-240 epoxy coated cast iron Prison Cell floor drain with clamping collar, integral trap, 4 in. (102mm) round heel proof adjustable nickel bronze strainer secured with torx and pin screws, and IPS threaded side outlet.
Specifikáció
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1180
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWaste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures