Termékek közzététele
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Watts Drainage Products FD-860 epoxy coated cast iron planting area drain with membrane clamp, self-locking dome with stainless steel mesh, and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1190
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWaste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains