Termékek közzététele
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5.0/5 csillag5.0(9 vélemény)
Watts Drainage RD-100 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1225
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportRoof Waste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada