Termékek közzététele
Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP
Watts

Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP

Watts Drainage RD-200-CP epoxy coated cast iron promenade roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, 8 x 8 in. (203x203mm) square heel proof epoxy coated ductile iron promenade top, and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1234
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportRoof Waste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés