Termékek közzététele
Flanged Cast Iron Roof Drain w/Side Outlet  - RD-280-SO
Watts

Flanged Cast Iron Roof Drain w/Side Outlet - RD-280-SO

Watts Drainage RD-280-SO cast iron roof drain with deck flange, drain body, flashing clamp with intergral gravel guard, self-locking cast iron dome, and no hub side outlet.
Specifikáció
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3"
    Connection Type: No Hub
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1239
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportRoof Waste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés