Termékek közzététele
Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-300-F
Watts

Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-300-F

Watts Drainage RD-300-F epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, heavy 10 ga. zinc plated steel adjustable extension flange, self-locking polyethlyene dome, and no hub (standard) outlet.
Specifikáció
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1241
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportRoof Waste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés