Termékek közzététele
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Series WBV-3, WBVS-3 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It feature a bottom loaded pressure retaining stem, virgin PTFE seats & stem packing and an adjustable stem packing nut. Model WBV-3 has threaded FIP end connections and Model WBVS-3 has solder end connections. Pressure Rating: 400psi (28 bar) WOG (non-shock).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító544
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportValves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings