Termékek közzététele
Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C
Watts

Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C

Series LFN9, LFN9C Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers prevent the reverse flow of polluted water from entering into the potable water supply. It consists of a Lead Free* brass body construction with an atmospheric vent, and NPT female inlet and outlet connections. Series LFN9 and LFN9C are designed for non-health hazard, continuous pressure applications. Series LFN9C comes with chrome plated finish. Maximum Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
Specifikáció
  • Keywords: 3l, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, checkvalve, double, doublecheck, lead free, lead free valve, lf, pressure relief valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced pressure valve, relief valve, rpza, shut-off, valve, vlv

    Body Material: Lead Free Brass Body
    Connection Size: 1/4 and 1/2 in. (8 and 15mm)
    Connection Type: NPT Female Connection
    Industry Standards: CSA B64.8
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6890
  • TermékcsaládBackflow Prevention
  • TermékcsoportNon-Return Valves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek