Termékek közzététele
Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L
Watts

Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L

Model LF10L Temperature and Pressure Relief Valves are used in water heater and hot water storage tank applications to provide automatic temperature and pressure protection to hot water supply tanks and hot water heaters up to 80,000 BTU/hr. It features a bronze body with NPT threaded male inlet and NPT threaded female outlet connections, unique thermostat with special thermo-bonded coating and a test lever. Model LF10L is ASME rated and CSA listed. Temperature Relief: 210°F (99°C), Pressure Relief Range: 75 to 150psi (5.2 to 10.3 bar), Standard Pressure Settings: 75, 100, 125, or 150psi (5.27, 7.03, 8.79, or 10.55 bar).
Specifikáció
  • Body Material: Lead Free* copper alloy body
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: A.S.M.E. Rated**, CSA Listed
    Working Pressure: Standard settings 75, 100, 125, 150psi (5.3, 7.0, 8.8, 10.6 bar).
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7659
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportValves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek