Termékek közzététele
Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215
Watts

Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215

Series LF215 Super Sensitive Low Pressure Regulators are designed to meet low pressure precision requirements. The high ratio of diaphragm to orifice provides excellent performance and stability at low reduced pressure. The Series LF215 is ideally suited for water requirements up to 2.5 gpm (9.5 lpm) due to its Lead Free* brass body and brass & stainless steel internal parts. The LF215 is also suitable for pressure supply to wall attachment fluidic devices. The LF215 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
Specifikáció
  • Keywords: arrester, capacity, dielectric union, flange, flanged, hammer, high, iron, lead free, lf, mini, pressure, pressurized, red, reducing, repair kit, shock, tailpiece, valve, vlv, water hammer arrestor, waterhammer, waterpressure, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7684
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSelf-Contained Pressure Regulators
  • OmniClass szám23-27 31 47
  • OmniClass névPressure Regulating Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING