Termékek közzététele
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
    Watts

    2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1

    4.4/5 csillag4.4(10 vélemény)

    Series C-FBV-1 2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a bottom-loaded blowout-proof stem. A full port orifice ensures maximum flow capacity, while reinforced PTFE seats, PTFE stem packing, thrust washer and body seal provide maximum safety and high operating pressure/temperature limits. Pressure Rating is 1000psi WOG (non-shock) and 125psi WSP.

    Specifikáció
    • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
      • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
      • Latch-Lok handle locks in open or close position
      • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBall-Valve-C-FBV-1
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportShutoff Valves > Ball Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névBall valves
    • UNSPSC kód40141607
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
    • OmniClass szám23-27 31 15
    • OmniClass névBall Valves
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings