Termékek közzététele
316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB
Watts

316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB

Description:

Series 97FB-CSSIB 316 Stainless Steel Flanged Basket Strainers feature an angle-designed basket, cast 316 stainless steel body with flanged connections, stainless steel screen, bolted retainer cap and stainless steel blow-off plug. Maximum Pressure (non-shock): 275psi (19.0 bar) WOG.


Specifikáció
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 6 in. (50 to 150mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBasket-Strainer-97FB-CSSIB
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportStrainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings