Termékek közzététele
Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB
Watts

Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB

4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)
Series LFTB Center Back-Entry Bimetal Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features zinc plated steel cases, Kostil Polymer windows, 1/2 in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw, and bimetal spiral spring sensing elements. Available in various temperature rating scales.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • ½ in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
    • Available in various temperature rating scales
    • Center back-entry model features zinc plated steel case, and Kostil polymer window for durability
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBimetal-Thermometer-LFTB
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportGauges > Thermometers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC011165
  • ETIM-névBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 leírásTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 névBimetallic Thermometers
  • OmniClass szám23-27 11 11
  • OmniClass névTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING