Termékek közzététele
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Series TBC Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications It features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, chrome steel ring, glass window, and bimetal spiral spring sensing element.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBimetal-Thermometer-TBC
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportGauges > Thermometers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC011165
  • ETIM-névBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 leírásTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 névBimetallic Thermometers
  • OmniClass szám23-27 11 11
  • OmniClass névTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING